Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXDDI3203
BMXDDI3203
Modul de extensie, Modicon X80, 32 intrari digitale, 48V DC pozitiv
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip produs sau componenta Modul de intrare discret
Numar intrare discreta 32
Tip de intrare discreta Izolat
Tip de intrare Derivatie de curent (logic pozitiva)
Tensiune de intrare discreta 48 V c.c. pozitiv
Curent intrare discreta 2,3 mA
Suplimentare
Compatibilitate intrare Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Sensor power supply 38...60 V
Starea tensiunii 1 garantata > 30 V
Stare curenta 1 garantata >= 2 mA
Starea 0 garantata a tensiunii <= 10 V
Stare curenta 0 garantata <= 1.5 mA
Impedanta de intrare 20960 Ohm
Rezistenta de izolatie > 10 M? 500 V DC
Puterea disipata in W 6 W
DC typical response time 4 ms
DC maximum response time 7 ms
Legarein paralel a iesirilor Yes
Consum de curent tipic 100 mA la 3.3 V c.c.
Siguranta MTBF 2500000 H
Tip de protectie 1 fuzibil extern pe grup de canale0,5 A fuzibila rapida
Protectie fata de polaritate inversa
Prag de detectare a tensiunii < 24 V c.c. senzor defect
> 36 V c.c. senzor OK
Stare LED 1 LED (verde) modul în func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
Greutate neta 0,137 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Rigiditate dielectrică 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, între grupurile de canale
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 30 gn
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…60 °C
Umiditate relativa 5…95 % la -25…70 °C fără condensare
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,400 cm
Latime prima forma de impachetare 18,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 308,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,670 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months