Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXDDI3232
BMXDDI3232
Modul de extensie, Modicon X80, 32 intrari digitale, 12 sau 24V DC pozitiv sau negativ
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip produs sau componenta Modul de intrare discret
Numar intrare discreta 32
Tip de intrare discreta Izolat
Tip de intrare Derivatie de curent (logic pozitiva)
Current source (logic negative)
Tensiune de intrare discreta 12 V c.c. pozitiv sau negativ
24 V c.c. pozitiv sau negativ
Curent intrare discreta 3,3 mA
Suplimentare
Compatibilitate intrare Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Sensor power supply 19...30 V
Starea tensiunii 1 garantata >= 10 V
<= -10 V
Stare curenta 1 garantata >= 2 mA
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V
>= -5 V
Stare curenta 0 garantata <= 1.5 mA
Impedanta de intrare 7270 Ohm
Rezistenta de izolatie > 10 M? 500 V DC
Puterea disipata in W 4,7 W
DC typical response time 4 ms
DC maximum response time 7 ms
Legarein paralel a iesirilor Yes
Consum de curent tipic 100 mA la 3.3 V c.c.
Siguranta MTBF 2200000 H
Tip de protectie 1 fuzibil extern pe grup de canale0,5 A fuzibila rapida
Prag de detectare a tensiunii < 14 V c.c. senzor defect
> 19 V c.c. senzor OK
Stare LED 1 LED (verde) modul în func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
Greutate neta 0,137 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Directive 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
Rigiditate dielectrică 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, între grupurile de canale
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 30 gn
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…60 °C
Umiditate relativa 5…95 % la -25…70 °C fără condensare
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,6 cm
Latime prima forma de impachetare 17,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 320,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,04 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 80
Inaltime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 36,0 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni