|
|
|
BMXDRC0805
"Modicon X80 - Module 8 iesiri releu NO/NC isolées - 125Vcc/125Vca"
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon X80
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de iesire discret de releu
|
Număr ieşire discretă
|
8 conformitate cu EN/IEC 61131-2
|
Logica de iesire discreta
|
Pozitiv sau negativ
|
Tensiune ieşire discretă
|
5...125 V 5...150 V c.c.
24...240 V 19...264 V c.a.
|
Suplimentare
Conexiune electrica
|
40 c?i bloc de conexiuni
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Limitele frecventei retelei
|
47…63 Hz
|
Sensor power supply
|
5...150 V
19...264 V
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
4 A la <40 °C
3 A la <50 °C
2 A la <60 °C
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 M? 500 V DC
|
Puterea disipata in W
|
3,6 W
|
Timp de raspuns la iesire
|
<= 10 ms activare
<= 13 ms dezactivare
|
Consum de curent tipic
|
40 mA la 3.3 V c.c.
101 mA la 24 V c.c.
|
Siguranta MTBF
|
2650000 H
|
Tip de protectie
|
Extern protectie la scurtcircuit
Extern protectie la suprasarcina
Extern protectie la supratensiune, inductiv c.a. re?ea
Extern protectie la supratensiune, inductiv c.c. re?ea
|
Protectie la suprasarcina de iesire
|
Utilizare 1 siguranta fuzibila rapida per canal sau grup de canale
|
Protectie la supratensiune de iesire
|
Se utilizeaz? diode de desc?rcare pe fiecare ie?ire c.c.
Se utilizeaz? circuite RC pe fiecare ie?ire c.a.
Se utilizeaz? desc?rc?toare ZNO pe fiecare ie?ire c.a.
|
Protectie la scurtcircuit pentru iesire
|
Utilizare 1 siguranta fuzibila rapida per canal sau grup de canale
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA 5 V c.c.
|
Durabilitate electrică
|
AC-12 200000 cic la 48 VA 24 V la 0…60 °C
AC-12 300000 cic la 48 VA 48 V la 0…60 °C
AC-12 150000 cic la 96 VA 48 V la 0…60 °C
AC-12 300000 cic la 110 VA 100...120 V la 0…60 °C
AC-12 150000 cic la 220 VA 100...120 V la 0…60 °C
AC-12 300000 cic la 220 VA 200...250 V la 0…60 °C
AC-12 150000 cic la 500 VA 200...250 V la 0…60 °C
AC-15 700000 cic la 10 VA 24 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 500000 cic la 24 VA 24 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 200000 cic la 48 VA 24 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 700000 cic la 10 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 500000 cic la 24 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 300000 cic la 48 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 100000 cic la 96 VA 48 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 1000000 cic la 10 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 300000 cic la 50 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 200000 cic la 110 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 70000 cic la 220 VA 100...120 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 1000000 cic la 10 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 500000 cic la 50 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 200000 cic la 110 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
AC-15 150000 cic la 220 VA 200...250 V la 0…60 °C (factor de sarcin? 0,4)
DC-12 200000 cic la 24 W 24 V la 0…60 °C
DC-12 150000 cic la 48 W 24 V la 0…60 °C
DC-12 150000 cic la 40 W 48...60 V la 0…60 °C
DC-12 100000 cic la 45 W 100...125 V la 0…60 °C
DC-13 100000 cic la 10 W 24 V la 0…60 °C
DC-13 60000 cic la 24 W 24 V la 0…60 °C
DC-13 40000 cic la 48 W 24 V la 0…60 °C
DC-13 40000 cic la 40 W 48...60 V la 0…60 °C
DC-13 100000 cic la 15 W 100...125 V la 0…60 °C
|
Stare LED
|
1 LED (verde) RUN
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) ERR
1 LED (rosu) I/O
|
Greutate neta
|
0,189 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Rigiditate dielectrică
|
1780 V c.a. la 50/60 Hz 1 min.
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn
|
Umiditate relativa
|
0…95 % la 0…60 °C f?r? condensare
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
2000...5000 m cu
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
338,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,180 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
25
|
Garantie contractuala
|
|