Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXFCC1003
BMXFCC1003
Set De Cablu - Borna Cu 40 Cai - 2 Conectori He10 - Pentru I/O M340 - 10 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip de accesorii / piese separate Set de cablu preformat
Denumire accesorii/piese separate Set de cablu preformat pentru sub-baze Telefast Advantys ABE7
Destinatie accesorii/piese separate Pentru modul I/O cu 40 de cai
Numar de cabluri 2
Conexiune electrica 1 conector 40 căi
2 conectori HE10
Lungime cablu 10 m
Suplimentare
Numarul total de conductoare 40
Sectiune conductor 0,324 mm²
Greutate neta 3 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 26,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,858 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,900 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 32
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 107,616 kg