|
|
|
BMXFCC201
Set De Cablu - Borna Cu 40 Cai - 1 Conector He10 - Pentru I/O M340 - 2 M
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon X80
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Set de cablu preformat
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Set de cablu preformat pentru sub-baze Telefast Advantys ABE7
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Pentru modul I/O cu 40 de cai
|
Numar de cabluri
|
1
|
Conexiune electrica
|
1 conector 40 căi
1 conector HE10
|
Lungime cablu
|
2 m
|
Suplimentare
Numarul total de conductoare
|
20
|
Sectiune conductor
|
0,324 mm²
|
Greutate neta
|
0,56 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
343,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,087 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|