Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXFCC203
BMXFCC203
Set De Cablu - Borna Cu 40 Cai - 2 Conectori He10 - Pentru I/O M340 - 2 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip de accesorii / piese separate Set de cablu preformat
Denumire accesorii/piese separate Set de cablu preformat pentru sub-baze Telefast Advantys ABE7
Destinatie accesorii/piese separate Pentru modul I/O cu 40 de cai
Numar de cabluri 2
Conexiune electrica 1 conector 40 căi
2 conectori HE10
Lungime cablu 2 m
Suplimentare
Numarul total de conductoare 40
Sectiune conductor 0,324 mm²
Greutate neta 0,63 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 624,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 9
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,924 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 102,980 kg