Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXFTW501S
BMXFTW501S
Set Cablu Ecranat - Borna 20 Cai - Capat Cu Fire Libere. - Pt. I/O M340 - 5 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip de accesorii / piese separate Set de cablu preformat
Compatibilitate produs BMXAMI0410
BMXAMM0600
BMXAMO0210
Conexiune electrica 1 capăt liber cu steguleţe colorate
1 bloc de terminale detaşabile 20 cai pe lateralul modulului
Lungime cablu 5 m
Suplimentare
Greutate neta 0,7 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 26,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 661,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,970 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 113
Garantie contractuala
Garantie 18 months