|
|
|
BMXNOM0200H
Modul De Legatura Seriala Pentru Medii Dure Cu 2 Porturi Rs-485/232 In Modbus
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon X80
|
Tip produs sau componenta
|
Serial links module
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pentru mediu greu
|
Concept
|
Serial link
|
Tip de conexiune integrata
|
RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 wires
RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 pereche torsadata
|
Tratament protector
|
Conformal coating
|
Suplimentare
Alimentare
|
Alimentare electrica interna prin rastel
|
Marcaj
|
CE
|
Semnalizare locala
|
Pentrumodule fault (ERR) 1 LED (rosu)
Pentrumodule running (RUN) 1 LED (verde)
Pentruactivity on the serial link (SER COM 0) 1 LED (verde)
Pentruactivity on the serial link (SER COM 1) 1 LED (verde)
|
Consum de curent
|
80 mA la 24 V c.c.
|
Format de modul
|
Standard
|
Greutate neta
|
0,23 kg
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 % fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
|
Certificari produs
|
UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
ATEX zona 2/22
IECEx zone 2/22
|
Standarde
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
EN/IEC 61850-3, location G
Standard EN/IEC 60079-0
|
Caracteristica de mediu
|
Gas resistant class Gx conformitate cu ISA S71.04
Gas resistant class 3C4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Sand resistant class 3S4 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt resistant nivel 2 conformitate cu IEC 68252
Mold growth resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Hazardous location class I division 2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
229,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,682 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|