Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXRMS004GPF
BMXRMS004GPF
Card Memorie Flash Sd - 4Gb - Pentru Procesor M580
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon M580
Tip de accesorii / piese separate Card de memorie
Suplimentare
Compatibilitate produs BMEP58...
Capacitate memorie 4 GB
64 MB salvarea aplicaţiei
3.93 GB stocare date
Numar de cicluri de scriere 100000
Timp de pastrare a datelor 10 yr
Greutate produs 0,002 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,500 cm
Latime prima forma de impachetare 12,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 27,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,004 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu