Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXRWSC016M
BMXRWSC016M
Card De Memorie Sd - 16 Mb - Pt. Modul Ethernet M340
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Platforma de automatizare Modicon M340
Tip de accesorii / piese separate Card de memorie
Compatibilitate produs BMXNOE0100
BMXNOE0110
Capacitate memorie 16 MB
Server Web Transparent ready clasa C30
Suplimentare
Greutate produs 0,002 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,800 cm
Latime prima forma de impachetare 12,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 27,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 590,000 g
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
Garantie 18 months