Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXSAI0410
BMXSAI0410
"Modicon X80 - 4 intrari analogice 0/4..20mA, SIL3/Cat 2/PLd"
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon X80
Tip produs sau componenta Modul de intrare analogic
Conexiune electrica 20 cai 1 conector
Isolation between channels Izolat
Nivel de intrare Nivelinalt
Numarul intrarii analogice 4
Tip de intrare analogica Curent 4...20 mA
Suplimentare
Conversie analogica/digitala 16 biti
Rezolutie de intrare analogica 13 bits
0...12500 counts
Suprasarcina admisa pe intrari 25 mA 4...20 mA
Impedanţa de intrare 286 Ohm
Precizie a rezistentei de conversie interna 0,1 % - 15 ppm/°C
Tip de filtru Second order digital filtering
Timp ciclu de citire nominal 6 ms for 4 channels
Eroare de masurare <= 0.3 % din scala completă 4...20 mA - 25...60 °C
Abatere a temperaturii 30 ppm/°C 4...20 mA
Recalibrare Intern
Minimum crosstalk attenuation 120 dB
Format valoare digitala +/- 32000in scara utilizatorului
+/- 10000 implicit
Tensiunea de izolatie 500 V c.c. between channels
1500 V c.c. between channels and ground
1500 V c.c. between channels and bus
Rezolutia masurarii 2 µA 4...20 mA
Valoarea maxima a conversiei 0...25 mA 4...20 mA
Siguranta MTBF 463000 H
Altitudinea de functionare 0...2000 m
2000...5000 m cu
Stare LED 1 LED (verde) RUN
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) ERR
1 LED (rosu) I/O
Greutate neta 0,143 kg
Consum de curent 200 mA la 3.3 V c.c.
115 mA la 24 V c.c.
Mediu
Rezistenta la vibratii 3 gn
Rezistenta la socuri 15 gn
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Umiditate relativa 5…95 % la 55 °C fără condensare
Grad de protectie IP IP20
Certificari produs TÜV
CSA
EAC
RCM
UL
ATEX
Certificare navala
Standarde CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
Caracteristica de mediu Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant nivel 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 18,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 26,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 344,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,259 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 165
Garantie contractuala
Garantie 18 luni