Schneider-Electric Challenge Com
 
BMXXTSCPS20
BMXXTSCPS20
Kit De 2 Conectori Detasabili - Tip Arc - Pt. Modul De Alim. El. M340
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Platforma de automatizare Modicon M340
Denumire accesorii/piese separate Kit de 2 conectori amovibili
Tip de accesorii / piese separate Conector
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Destinatie accesorii/piese separate Module de alimentare M340
Conexiuni - borne Borne de tip arc
Suplimentare
Compatibilitate produs BMXCPS3500
BMXCPS2010
BMXCPS3020
BMXCPS2000
Compozitie kit O cutie de borne bidirectionale
O cutie de borne cu 5 cai
Greutate produs 0,015 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,5 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,7 kg