|
BRS368N130ACA
VRDM368/50LNC OOIP41 OO D8O 38 OBOOOOO
|
|
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,4 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
603
|
Garantie contractuala
|