|
BRS368W131ACA
Motor Pas Cu Pas 3 Faze- 1.7 Nm - Ax Ø8Mm - L=79Mm - Fara Frana - Conector
|
|
|
Principale
Compatibilitate gama
|
Lexium SD3
|
Tip produs sau componenta
|
Motion control motor
|
Nume scurt al dispozitivului
|
BRS3
|
Viteza mecanica maxima
|
3000 rpm
|
Tip motor
|
3-phase stepper motor
|
Numarul de poli ai motorului
|
6
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
230 V c.a.
325 V c.c.
|
Suport de montare
|
Flange
|
Dimensiunea flansei motorului
|
57,2 mm
|
Lungime
|
116 mm
|
Centrarea diametrului colierului
|
38 mm
|
Suplimentare
Centrarea adancimii colierului
|
1,6 mm
|
Numarul gaurilor de montaj
|
4
|
Diametrul orificiilor de montare
|
5,2 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
66,6 mm
|
Conexiune electrica
|
Conector
|
Feedback type
|
Single turn encoder
|
Rezolutie feedback pentru turatie
|
10000 points/turn
|
Mentinere frana
|
Fara
|
Capat arbore
|
Smooth shaft
|
Second shaft
|
Without second shaft end
|
Diametru arbore
|
8 mm
|
Lungimea axului
|
21 mm
|
Cuplu nominal
|
1,5 N.m
|
Peak stall torque
|
1,53 N.m
|
Continuous stall torque
|
1,53 N.m
|
Cuplu de mentinere
|
1,7 N.m
|
Inertia rotorului
|
0,38 kg.cm²
|
Rezolutie
|
1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 °, 0.036 ° step angle
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 steps number of full steps per revolution
|
Abaterea
|
+/- 6 arc min
|
Maximum starting frequency
|
8,5 kHz
|
[In] calibru
|
0,9 A
|
Rezistenţă
|
25 Ohm (winding)
|
Constanta de timp
|
4,6 ms
|
Maximum radial force Fr
|
25 N (second shaft end)
50 N (first shaft end)
|
Forta axiala Fa maxima
|
100 N (tensile force)
8.4 N (force pressure)
|
Durata de serviciu în ore
|
20000 H (bearing)
|
Angular acceleration
|
200000 rad/s²
|
Greutate neta
|
2 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60072-1
IEC 50347
|
Tip de racire
|
Convectie naturala
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fara declasare de putere
|
Umiditate relativa
|
15…85 % f?r? condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
20 m/s² maximum
A conformitate cu IEC 60034-14
|
Grad de protectie IP
|
IP41 shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
IP56 total except shaft bushing: conforming to IEC 60034-5
|
Clasa de temperatură
|
F winding conformitate cu IEC 60034-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,346 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
36,652 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
607
|
Garantie contractuala
|