Schneider-Electric Challenge Com
 
BSH0551T01A1A
BSH0551T01A1A
servo motor BSH, Lexium 05, 0.5N.m, 8000rpm, 55mm, untapped shaft, Sincos single turn, without brake, IP50, straight
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului BSH
Tip produs sau componenta Servo motor
Viteza mecanica maxima 9000 rpm
Continuous stall torque 0,5 N.m pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 115 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM32.U45M2 la 1,5 A, 230 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05CU70M2, 200...240 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05AD10F1, 110...120 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05BD10F1, 110...120 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05CD10F1, 110...120 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
0,5 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, trifazic
0,5 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
0,5 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
0,5 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
Peak stall torque 1,5 N.m pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 115 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM32.U45M2 la 1,5 A, 230 V, o singura faza
1,08 N.m pentru LXM05CU70M2, 200...240 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05AD10F1, 110...120 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05BD10F1, 110...120 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05CD10F1, 110...120 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,24 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
Tensiunea nominala de iesire 150 W pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 115 V, o singura faza
300 W pentru LXM32.U45M2 la 1,5 A, 230 V, o singura faza
150 W pentru LXM05AD10F1, 110...120 V, o singura faza
150 W pentru LXM05BD10F1, 110...120 V, o singura faza
150 W pentru LXM05CD10F1, 110...120 V, o singura faza
150 W pentru LXM05CU70M2, 200...240 V, o singura faza
270 W pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
270 W pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
270 W pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
270 W pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
270 W pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
270 W pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
340 W pentru LXM15LD13M3, 230 V, trifazic
Cuplu nominal 0,49 N.m pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 115 V, o singura faza
0,45 N.m pentru LXM32.U45M2 la 1,5 A, 230 V, o singura faza
0,43 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
0,43 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
0,43 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
0,46 N.m pentru LXM05AD10F1, 110...120 V, o singura faza
0,46 N.m pentru LXM05BD10F1, 110...120 V, o singura faza
0,46 N.m pentru LXM05CD10F1, 110...120 V, o singura faza
0,46 N.m pentru LXM05CU70M2, 200...240 V, o singura faza
0,41 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, trifazic
0,43 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
0,43 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
0,43 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
Nominal speed 3000 rpm pentru LXM32.U90M2 la 3 A, 115 V, o singura faza
6000 rpm pentru LXM32.U45M2 la 1,5 A, 230 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05AD10F1, 110...120 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05BD10F1, 110...120 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05CD10F1, 110...120 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05CU70M2, 200...240 V, o singura faza
6000 rpm pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
6000 rpm pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
6000 rpm pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
6000 rpm pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
6000 rpm pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
6000 rpm pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
8000 rpm pentru LXM15LD13M3, 230 V, trifazic
Compatibilitate produs LXM05AD10F1 la 110...120 V o singura faza
LXM05AD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05BD10F1 la 110...120 V o singura faza
LXM05BD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05CD10F1 la 110...120 V o singura faza
LXM05CD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05CU70M2 la 200...240 V o singura faza
LXM32.U90M2 la 115 V o singura faza
LXM32.U45M2 la 230 V o singura faza
LXM05AD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05BD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05CD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM15LD13M3 la 230 V trifazic
Capat arbore Untapped
Grad de protectie IP IP50 standard
Rezolutie feedback pentru turatie 131072 puncte/tura
Mentinere frana Fara
Suport de montare Flansa standard internationala
Conexiune electrica Straight connectors
Suplimentare
Compatibilitate gama Lexium 15
Lexium 05
Lexium 32
[Us] tensiune de alimentare nominala 480 V
Numar faze in retea Trifazic
Continuous stall current 1,4 A
Putere continua 0,45 W
Curentul maxim Irms 6,2 A pentru LXM15LD13M3
5,4 A pentru LXM05AD10F1
5,4 A pentru LXM05CU70M2
5,4 A pentru LXM05AD10M2
5,4 A pentru LXM05AD10M3X
5,4 A pentru LXM05BD10F1
5,4 A pentru LXM05BD10M2
5,4 A pentru LXM05BD10M3X
5,4 A pentru LXM05CD10F1
5,4 A pentru LXM05CD10M2
5,4 A pentru LXM05CD10M3X
5,4 A pentru LXM32.U90M2
4,5 A pentru LXM32.U45M2
Curent maxim permanent 5,4 A
Frecventa de comutare 8 kHz
Second shaft Without second shaft end
Diametru arbore 9 mm
Lungimea axului 20 mm
Feedback type Single turn SinCos Hiperface
Dimensiunea flansei motorului 55 mm
Numarul de multimi de motoare 1
Constanta de cuplu 0,36 N.m/A la 120 °C
Constanta de intoarcere emf 22 V/krpm la 120 °C
Numarul de poli ai motorului 6
Inertia rotorului 0,059 kg.cm²
Rezistenta stator 12,2 Ohm la 20 °C
Inductanta stator 20,8 mH la 20 °C
Constanta de timp electrica a statorului 1,7 ms la 20 °C
Forta radiala Fr maxima 170 N la 8000 rpm
180 N la 7000 rpm
190 N la 6000 rpm
200 N la 5000 rpm
220 N la 4000 rpm
240 N la 3000 rpm
270 N la 2000 rpm
340 N la 1000 rpm
Forta axiala Fa maxima 0,2 x Fr
Tip de racire Convectie naturala
Lungime 132,5 mm
Centrarea diametrului colierului 40 mm
Centrarea adancimii colierului 2 mm
Numarul gaurilor de montaj 4
Diametrul orificiilor de montare 5,5 mm
Diametrul cercului orificiilor de montare 63 mm
Greutate neta 1,2 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,0 cm
Latime prima forma de impachetare 19,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,45 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 77,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 30,415 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 346