Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
BSH
|
Tip produs sau componenta
|
Servo motor
|
Viteza mecanica maxima
|
8000 rpm
|
Continuous stall torque
|
1,4 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,4 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,4 N.m pentru LXM15LU60N4, 230 V, trifazic
|
Peak stall torque
|
3,5 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
3,5 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
2,66 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
2,66 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
2,66 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
2,66 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
2,66 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
2,66 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
2,66 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
2,66 N.m pentru LXM15LU60N4, 230 V, trifazic
|
Tensiunea nominala de iesire
|
700 W pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
700 W pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
400 W pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
400 W pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
400 W pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
411 W pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
400 W pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
400 W pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
400 W pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
411 W pentru LXM15LU60N4, 230 V, trifazic
|
Cuplu nominal
|
1,32 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
1,32 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
1,3 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,3 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,3 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,31 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
1,3 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,3 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,3 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,31 N.m pentru LXM15LU60N4, 230 V, trifazic
|
Nominal speed
|
5000 rpm pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
5000 rpm pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM15LU60N4, 230 V, trifazic
|
Compatibilitate produs
|
LXM05AD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05BD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05CD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM15LD13M3 la 230 V o singura faza
LXM15LU60N4 la 230 V trifazic
LXM05AD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05BD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05CD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM32.D12N4 la 400 V trifazic
LXM32.D12N4 la 480 V trifazic
|
Capat arbore
|
Prevazut cu cheie
|
Grad de protectie IP
|
IP50 standard
|
Rezolutie feedback pentru turatie
|
131072 puncte/tura
|
Mentinere frana
|
Fara
|
Suport de montare
|
Flansa standard internationala
|
Conexiune electrica
|
Straight connectors
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numar faze in retea
|
Trifazic
|
Continuous stall current
|
1,8 A
|
Maximum continuous power
|
1,06 W
|
Curentul maxim Irms
|
5,7 A pentru LXM05AD10M3X
5,7 A pentru LXM05BD10M2
5,7 A pentru LXM05BD10M3X
5,7 A pentru LXM05CD10M2
5,7 A pentru LXM05CD10M3X
5,3 A pentru LXM15LD13M3
5,3 A pentru LXM15LU60N4
5,7 A pentru LXM05AD10M2
5,7 A pentru LXM32.D12N4
|
Curent maxim permanent
|
5,7 A
|
Frecventa de comutare
|
8 kHz
|
Second shaft
|
Without second shaft end
|
Diametru arbore
|
11 mm
|
Lungimea axului
|
23 mm
|
Latimea cheii
|
18 mm
|
Feedback type
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Dimensiunea flansei motorului
|
70 mm
|
Numarul de multimi de motoare
|
1
|
Constanta de cuplu
|
0,8 N.m/A la 120 °C
|
Constanta de intoarcere emf
|
46 V/krpm la 120 °C
|
Numarul de poli ai motorului
|
6
|
Inertia rotorului
|
0,25 kg.cm²
|
Rezistenta stator
|
10,4 Ohm la 20 °C
|
Inductanta stator
|
38,8 mH la 20 °C
|
Constanta de timp electrica a statorului
|
3,73 ms la 20 °C
|
Forta radiala Fr maxima
|
360 N la 6000 rpm
380 N la 5000 rpm
410 N la 4000 rpm
460 N la 3000 rpm
520 N la 2000 rpm
660 N la 1000 rpm
|
Forta axiala Fa maxima
|
0,2 x Fr
|
Tip de racire
|
Convectie naturala
|
Lungime
|
154 mm
|
Centrarea diametrului colierului
|
60 mm
|
Centrarea adancimii colierului
|
2,5 mm
|
Numarul gaurilor de montaj
|
4
|
Diametrul orificiilor de montare
|
5,5 mm
|
Circle diameter of the mounting holes
|
82 mm
|
Greutate neta
|
2,2 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
39,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,1 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
20,5 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
778
|
Garantie contractuala
|