Schneider-Electric Challenge Com
 
BSH0702P12A2A
BSH0702P12A2A
AC servo motor BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - arb. cu cheie - fara frana - IP50
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului BSH
Tip produs sau componenta Servo motor
Viteza mecanica maxima 8000 rpm
Continuous stall torque 2,2 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
2,2 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
2,12 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
2,12 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
2,12 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
2,2 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
2,12 N.m pentru LXM05AD17M2, 200...240 V, o singura faza
2,12 N.m pentru LXM05BD17M2, 200...240 V, o singura faza
2,12 N.m pentru LXM05CD17M2, 200...240 V, o singura faza
2,2 N.m pentru LXM15LD10N4, 480 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05AD14N4, 380...480 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05BD14N4, 380...480 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifazic
2,12 N.m pentru LXM05CD14N4, 380...480 V, trifazic
2,2 N.m pentru LXM15LD10N4, 230 V, trifazic
2,2 N.m pentru LXM15LD10N4, 400 V, trifazic
Peak stall torque 7,6 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
7,6 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
4,57 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
5,63 N.m pentru LXM05AD17M2, 200...240 V, o singura faza
4,57 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
5,63 N.m pentru LXM05BD17M2, 200...240 V, o singura faza
4,57 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
5,63 N.m pentru LXM05CD17M2, 200...240 V, o singura faza
4,85 N.m pentru LXM15LD10N4, 230 V, trifazic
4,85 N.m pentru LXM15LD10N4, 400 V, trifazic
4,85 N.m pentru LXM15LD10N4, 480 V, trifazic
4,57 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM05AD14N4, 380...480 V, trifazic
4,57 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM05BD14N4, 380...480 V, trifazic
4,57 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifazic
5,63 N.m pentru LXM05CD14N4, 380...480 V, trifazic
Tensiunea nominala de iesire 850 W pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
850 W pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
1000 W pentru LXM15LD10N4, 400 V, trifazic
597 W pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
600 W pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
600 W pentru LXM05AD17M2, 200...240 V, o singura faza
600 W pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
600 W pentru LXM05BD17M2, 200...240 V, o singura faza
600 W pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
600 W pentru LXM05CD17M2, 200...240 V, o singura faza
1300 W pentru LXM15LD10N4, 480 V, trifazic
597 W pentru LXM15LD10N4, 230 V, trifazic
600 W pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
600 W pentru LXM05AD14N4, 380...480 V, trifazic
600 W pentru LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifazic
600 W pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
600 W pentru LXM05BD14N4, 380...480 V, trifazic
600 W pentru LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifazic
600 W pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
600 W pentru LXM05CD14N4, 380...480 V, trifazic
600 W pentru LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifazic
Cuplu nominal 1,64 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
1,64 N.m pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,9 N.m pentru LXM05AD17M2, 200...240 V, o singura faza
1,9 N.m pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,9 N.m pentru LXM05BD17M2, 200...240 V, o singura faza
1,9 N.m pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
1,9 N.m pentru LXM05CD17M2, 200...240 V, o singura faza
1,9 N.m pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
1,55 N.m pentru LXM15LD10N4, 480 V, trifazic
1,65 N.m pentru LXM15LD10N4, 400 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05AD14N4, 380...480 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05BD14N4, 380...480 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05CD14N4, 380...480 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifazic
1,9 N.m pentru LXM15LD10N4, 230 V, trifazic
Nominal speed 5000 rpm pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 400 V, trifazic
5000 rpm pentru LXM32.D12N4 la 3 A, 480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05AD10M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05BD10M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05CD10M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05AD14N4, 380...480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05BD14N4, 380...480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05CD14N4, 380...480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM15LD13M3, 230 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05AD17M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05BD17M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05CD17M2, 200...240 V, o singura faza
3000 rpm pentru LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifazic
8000 rpm pentru LXM15LD10N4, 480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM15LD10N4, 230 V, trifazic
6000 rpm pentru LXM15LD10N4, 400 V, trifazic
Compatibilitate produs LXM05AD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05AD17M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05BD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05BD17M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05CD10M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05CD17M2 la 200...240 V o singura faza
LXM15LD13M3 la 230 V o singura faza
LXM05AD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05BD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05CD10M3X la 200...240 V trifazic
LXM05AD14N4 la 380...480 V trifazic
LXM05BD14N4 la 380...480 V trifazic
LXM05CD14N4 la 380...480 V trifazic
LXM15LD10N4 la 400 V trifazic
LXM05AD17M3X la 200...240 V trifazic
LXM05BD17M3X la 200...240 V trifazic
LXM05CD17M3X la 200...240 V trifazic
LXM32.D12N4 la 400 V trifazic
LXM32.D12N4 la 480 V trifazic
LXM15LD10N4 la 230 V trifazic
LXM15LD10N4 la 480 V trifazic
Capat arbore Prevazut cu cheie
Grad de protectie IP IP50 standard
Rezolutie feedback pentru turatie 131072 points/turn x 4096 turns
Mentinere frana Fara
Suport de montare Flansa standard internationala
Conexiune electrica Conectoriin unghi drept rotativi
Suplimentare
Compatibilitate gama Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Supply voltage max 480 V
Numar faze in retea Trifazic
Continuous stall current 2,9 A
Maximum continuous power 1,51 W
Curentul maxim Irms 11,8 A pentru LXM15LD13M3
11,8 A pentru LXM15LD10N4
11,8 A pentru LXM05AD10M2
11,8 A pentru LXM05AD17M2
11,8 A pentru LXM05AD10M3X
11,8 A pentru LXM05AD17M3X
11,8 A pentru LXM05AD14N4
11,8 A pentru LXM05BD10M2
11,8 A pentru LXM05BD17M2
11,8 A pentru LXM05BD10M3X
11,8 A pentru LXM05BD17M3X
11,8 A pentru LXM05BD14N4
11,8 A pentru LXM05CD10M2
11,8 A pentru LXM05CD17M2
11,8 A pentru LXM05CD10M3X
11,8 A pentru LXM05CD17M3X
11,8 A pentru LXM05CD14N4
11,8 A pentru LXM32.D12N4
Curent maxim permanent 11,8 A
Frecventa de comutare 8 kHz
Second shaft Without second shaft end
Diametru arbore 11 mm
Lungimea axului 23 mm
Latimea cheii 18 mm
Feedback type Multiturn SinCos Hiperface
Dimensiunea flansei motorului 70 mm
Numarul de multimi de motoare 2
Constanta de cuplu 0,77 N.m/A la 120 °C
Constanta de intoarcere emf 48 V/krpm la 120 °C
Numarul de poli ai motorului 6
Inertia rotorului 0,41 kg.cm²
Rezistenta stator 4,2 Ohm la 20 °C
Inductanta stator 19 mH la 20 °C
Constanta de timp electrica a statorului 4,52 ms la 20 °C
Forta radiala Fr maxima 390 N la 6000 rpm
410 N la 5000 rpm
450 N la 4000 rpm
490 N la 3000 rpm
560 N la 2000 rpm
710 N la 1000 rpm
Forta axiala Fa maxima 0,2 x Fr
Tip de racire Convectie naturala
Lungime 187 mm
Centrarea diametrului colierului 60 mm
Centrarea adancimii colierului 2,5 mm
Numarul gaurilor de montaj 4
Diametrul orificiilor de montare 5,5 mm
Circle diameter of the mounting holes 82 mm
Greutate neta 2,89 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,3 cm
Latime prima forma de impachetare 12,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 37,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,8 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1425
Garantie contractuala
Garantie 18 luni