Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
BSH
|
Tip produs sau componenta
|
Servo motor
|
Viteza mecanica maxima
|
6000 rpm
|
Continuous stall torque
|
8 N.m pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 400 V, trifazic
8 N.m pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM05CD28M2, 200...240 V, o singura faza
7,8 N.m pentru LXM05AD28M2, 200...240 V, o singura faza
7,8 N.m pentru LXM05BD28M2, 200...240 V, o singura faza
7,8 N.m pentru LXM05BD34N4, 380...480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM05CD34N4, 380...480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifazic
6,7 N.m pentru LXM15LD21M3, 230 V, trifazic
6,7 N.m pentru LXM15LD17N4, 230 V, trifazic
6,7 N.m pentru LXM15LD17N4, 400 V, trifazic
6,7 N.m pentru LXM15LD17N4, 480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM15LD28M3, 230 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM15MD28N4, 400 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM15MD28N4, 480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM15MD40N4, 400 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM15MD40N4, 480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM05AD34N4, 380...480 V, trifazic
7,8 N.m pentru LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifazic
|
Peak stall torque
|
28,3 N.m pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 400 V, trifazic
28,3 N.m pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 480 V, trifazic
19,69 N.m pentru LXM05AD28M2, 200...240 V, o singura faza
19,69 N.m pentru LXM05BD28M2, 200...240 V, o singura faza
19,69 N.m pentru LXM05CD28M2, 200...240 V, o singura faza
15,5 N.m pentru LXM15LD21M3, 230 V, trifazic
12,5 N.m pentru LXM15LD17N4, 230 V, trifazic
12,5 N.m pentru LXM15LD17N4, 400 V, trifazic
12,5 N.m pentru LXM15LD17N4, 480 V, trifazic
19,69 N.m pentru LXM15LD28M3, 230 V, trifazic
19,69 N.m pentru LXM15MD28N4, 400 V, trifazic
19,69 N.m pentru LXM15MD28N4, 480 V, trifazic
23,17 N.m pentru LXM15MD40N4, 400 V, trifazic
23,17 N.m pentru LXM15MD40N4, 480 V, trifazic
23,01 N.m pentru LXM05AD34N4, 380...480 V, trifazic
23,17 N.m pentru LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifazic
23,01 N.m pentru LXM05BD34N4, 380...480 V, trifazic
23,17 N.m pentru LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifazic
23,01 N.m pentru LXM05CD34N4, 380...480 V, trifazic
23,17 N.m pentru LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifazic
|
Tensiunea nominala de iesire
|
2000 W pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 400 V, trifazic
2600 W pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 480 V, trifazic
1100 W pentru LXM05AD28M2, 200...240 V, o singura faza
1100 W pentru LXM05BD28M2, 200...240 V, o singura faza
1100 W pentru LXM05CD28M2, 200...240 V, o singura faza
1100 W pentru LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifazic
1100 W pentru LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifazic
1100 W pentru LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifazic
1300 W pentru LXM15LD28M3, 230 V, trifazic
1700 W pentru LXM15LD17N4, 230 V, trifazic
1700 W pentru LXM15LD21M3, 230 V, trifazic
1800 W pentru LXM05AD34N4, 380...480 V, trifazic
1800 W pentru LXM05BD34N4, 380...480 V, trifazic
1800 W pentru LXM05CD34N4, 380...480 V, trifazic
2000 W pentru LXM15MD28N4, 400 V, trifazic
2000 W pentru LXM15MD40N4, 400 V, trifazic
2200 W pentru LXM15LD17N4, 400 V, trifazic
2200 W pentru LXM15MD28N4, 480 V, trifazic
2200 W pentru LXM15MD40N4, 480 V, trifazic
2300 W pentru LXM15LD17N4, 480 V, trifazic
|
Cuplu nominal
|
6,3 N.m pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 400 V, trifazic
6,3 N.m pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 480 V, trifazic
3,7 N.m pentru LXM15LD17N4, 480 V, trifazic
6,73 N.m pentru LXM05AD28M2, 200...240 V, o singura faza
6,73 N.m pentru LXM05BD28M2, 200...240 V, o singura faza
6,73 N.m pentru LXM05CD28M2, 200...240 V, o singura faza
4,6 N.m pentru LXM15MD28N4, 480 V, trifazic
4,6 N.m pentru LXM15MD40N4, 480 V, trifazic
4,7 N.m pentru LXM15LD17N4, 400 V, trifazic
5 N.m pentru LXM15MD28N4, 400 V, trifazic
5 N.m pentru LXM15MD40N4, 400 V, trifazic
5,7 N.m pentru LXM05AD34N4, 380...480 V, trifazic
5,7 N.m pentru LXM05BD34N4, 380...480 V, trifazic
5,7 N.m pentru LXM05CD34N4, 380...480 V, trifazic
6 N.m pentru LXM15LD17N4, 230 V, trifazic
6 N.m pentru LXM15LD21M3, 230 V, trifazic
6,3 N.m pentru LXM15LD28M3, 230 V, trifazic
6,73 N.m pentru LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifazic
6,73 N.m pentru LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifazic
6,73 N.m pentru LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifazic
|
Nominal speed
|
3000 rpm pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 400 V, trifazic
4000 rpm pentru LXM32.D30N4 la 10 A, 480 V, trifazic
4500 rpm pentru LXM15LD17N4, 400 V, trifazic
6000 rpm pentru LXM15LD17N4, 480 V, trifazic
1500 rpm pentru LXM05AD28M2, 200...240 V, o singura faza
1500 rpm pentru LXM05BD28M2, 200...240 V, o singura faza
1500 rpm pentru LXM05CD28M2, 200...240 V, o singura faza
1500 rpm pentru LXM05AD42M3X, 200...240 V, trifazic
1500 rpm pentru LXM05BD42M3X, 200...240 V, trifazic
1500 rpm pentru LXM05CD42M3X, 200...240 V, trifazic
2000 rpm pentru LXM15LD28M3, 230 V, trifazic
2500 rpm pentru LXM15LD17N4, 230 V, trifazic
2500 rpm pentru LXM15LD21M3, 230 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05AD34N4, 380...480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05BD34N4, 380...480 V, trifazic
3000 rpm pentru LXM05CD34N4, 380...480 V, trifazic
4000 rpm pentru LXM15MD28N4, 400 V, trifazic
4000 rpm pentru LXM15MD40N4, 400 V, trifazic
4500 rpm pentru LXM15MD28N4, 480 V, trifazic
4500 rpm pentru LXM15MD40N4, 480 V, trifazic
|
Compatibilitate produs
|
LXM05AD28M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05BD28M2 la 200...240 V o singura faza
LXM05CD28M2 la 200...240 V o singura faza
LXM15LD21M3 la 230 V trifazic
LXM05AD42M3X la 200...240 V trifazic
LXM05BD42M3X la 200...240 V trifazic
LXM05CD42M3X la 200...240 V trifazic
LXM15LD17N4 la 230 V trifazic
LXM15LD17N4 la 400 V trifazic
LXM15LD17N4 la 480 V trifazic
LXM15LD28M3 la 230 V trifazic
LXM05AD34N4 la 380...480 V trifazic
LXM05BD34N4 la 380...480 V trifazic
LXM05CD34N4 la 380...480 V trifazic
LXM15MD28N4 la 400 V trifazic
LXM15MD28N4 la 480 V trifazic
LXM15MD40N4 la 400 V trifazic
LXM15MD40N4 la 480 V trifazic
LXM32.D30N4 la 400 V trifazic
LXM32.D30N4 la 480 V trifazic
|
Capat arbore
|
Prevazut cu cheie
|
Grad de protectie IP
|
IP65 standard
IP67 with IP67 kit
|
Rezolutie feedback pentru turatie
|
131072 puncte/tura
|
Mentinere frana
|
Cu
|
Suport de montare
|
Flansa standard internationala
|
Conexiune electrica
|
Conectoriin unghi drept rotativi
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
Lexium 32
Lexium 15
Lexium 05
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Numar faze in retea
|
Trifazic
|
Continuous stall current
|
6,6 A
|
Maximum continuous power
|
3,14 W
|
Curentul maxim Irms
|
28,3 A pentru LXM15LD21M3
28,3 A pentru LXM15LD28M3
28,3 A pentru LXM15LD17N4
28,3 A pentru LXM15MD28N4
28,3 A pentru LXM15MD40N4
28,3 A pentru LXM05AD28M2
28,3 A pentru LXM05AD42M3X
28,3 A pentru LXM05AD34N4
28,3 A pentru LXM05BD28M2
28,3 A pentru LXM05BD42M3X
28,3 A pentru LXM05BD34N4
28,3 A pentru LXM05CD28M2
28,3 A pentru LXM05CD42M3X
28,3 A pentru LXM05CD34N4
28,3 A pentru LXM32.D30N4
|
Curent maxim permanent
|
28,3 A
|
Frecventa de comutare
|
8 kHz
|
Second shaft
|
Without second shaft end
|
Diametru arbore
|
19 mm
|
Lungimea axului
|
40 mm
|
Latimea cheii
|
30 mm
|
Feedback type
|
Single turn SinCos Hiperface
|
Cuplu de mentinere
|
9 N.m holding brake
|
Dimensiunea flansei motorului
|
100 mm
|
Numarul de multimi de motoare
|
3
|
Constanta de cuplu
|
1,22 N.m/A la 120 °C
|
Constanta de intoarcere emf
|
77 V/krpm la 120 °C
|
Numarul de poli ai motorului
|
8
|
Inertia rotorului
|
3,838 kg.cm²
|
Rezistenta stator
|
1,43 Ohm la 20 °C
|
Inductanta stator
|
8,8 mH la 20 °C
|
Constanta de timp electrica a statorului
|
6,15 ms la 20 °C
|
Forta radiala Fr maxima
|
1050 N la 1000 rpm
660 N la 4000 rpm
730 N la 3000 rpm
830 N la 2000 rpm
|
Forta axiala Fa maxima
|
0,2 x Fr
|
Brake pull-in power
|
18 W
|
Tip de racire
|
Convectie naturala
|
Lungime
|
271,5 mm
|
Centrarea diametrului colierului
|
95 mm
|
Centrarea adancimii colierului
|
3,5 mm
|
Numarul gaurilor de montaj
|
4
|
Diametrul orificiilor de montare
|
9 mm
|
Diametrul cercului orificiilor de montare
|
115 mm
|
Greutate produs
|
8 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
58,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,15 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
2844
|
Garanție contractuală
|