Schneider-Electric Challenge Com
 
C080H35EFM
C080H35EFM
Intreruptor automat, ComPacT NS800H, 70kA la 415VAC, 3P, fix, cu operare manuala, echipat cu unitate de declansare MicroLogic 5.0E, 800A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT
Nume produs Noua generatie ComPacT NS
Gama de produse Noua generatie ComPacT NS 630b?1600
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Numarul de poli 3P
Descriere poli protejati 3d
(In) rated current up to 65 °C 800 A la 50 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria B
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
42 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare MicroLogic 5.0 E
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LSI
Tip de control Actionare manuala
Mod de montare Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 50 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 10000 cic
Durabilitate electrica 2000 cic la 690 V In
4000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 440 V In
6000 cic la 440 V In/2
Pierderi de putere 15 W
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 70 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Gama uitatii de declansare 800 A la 50 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 setari reglabile
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr 9 setari reglabile
[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s la 1.5 x Ir
0,5…24 s la 6 x Ir
0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
Memorie termica 20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd 9 setari reglabile
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Reglabil
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Reglabil
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range Oprit
2...15 x In
Protectie de scurgere la pamant Fara
Blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
Compozitie contact auxiliar 1 NO/NC
Semnalizare locala Pentruindicatie defectiune 4 LEDs (rosu)
Pentrusuprasarcin? 1 LED (galben)
Tip afisaj Ecran LCD
Tip de masurare Wattmetru
Latime (W) 210 mm
Inaltime (H) 327 mm
Adancime (D) 147 mm
Greutate neta 14 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs IECEE CB Scheme
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 37,0 cm
Latime prima forma de impachetare 39,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,246 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni