Schneider-Electric Challenge Com
 
C080H4FM
C080H4FM
Cadru intreruptor ComPacT NS800H, 70kA at 415VAC, 800A, 4P, fix, cu operare manuala, fara unitate de declansare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT
Gama de produse Noua generatie ComPacT NS 630b?1600
Tip produs sau componenta Cadru de baza
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Poli 4P
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 800 A la 50 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria B
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
42 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta H 70 kA 415 V c.a.
Tip de control Actionare manuala
Mod de montare Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 50 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
Protectie instantanee integrala 40 kA
Durabilitate mecanica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate electrica 2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
4000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
Pierderi de putere 15 W
Suport de montare Placa dorsala
Pasul conexiunii 70 mm
Tip de protectie F?r? protec?ie
Inaltime 327 mm
Latime 280 mm
Adancime 147 mm
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Certificari produs IECEE CB Scheme
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 1,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 10,0 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni