Gama
|
ComPacT
|
Nume produs
|
Noua generatie ComPacT NS
|
Gama de produse
|
Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Numarul de poli
|
4P
|
Descriere poli protejati
|
4d
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
(In) rated current up to 65 °C
|
800 A la 50 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V c.a.
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 5.0 A
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LSI
|
Tip de control
|
Actionare manuala
|
Mod de montare
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
50 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 1 s conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Durabilitate electrica
|
2000 cic la 690 V In
4000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 440 V In
6000 cic la 440 V In/2
|
Pierderi de putere
|
15 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul de conectare
|
70 mm
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
|
Gama uitatii de declansare
|
800 A la 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
9 setari reglabile
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 s la 1.5 x Ir
0,5…24 s la 6 x Ir
0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
|
Memorie termica
|
20 mn
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
9 setari reglabile
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1,5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Reglabil
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Reglabil
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
Oprit
2...15 x In
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Neutral protection settings
|
Fara protectie (3d)
0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Cu
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO/NC
|
Semnalizare locala
|
Pentruindicatie defectiune 4 LEDs (rosu)
Pentrusuprasarcină 1 LED (galben)
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Tip de masurare
|
Ampermetru
|
Latime (W)
|
280 mm
|
Inaltime (H)
|
327 mm
|
Adancime (D)
|
147 mm
|
Greutate produs
|
18 kg
|