Schneider-Electric Challenge Com
 
C103MA013
C103MA013
Unitate de declansare MA12.5 pentru intreruptoare ComPacT NSX 100, magnetice, 12,5 A, 3 poli 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Gama de produse ComPacT NSX100...250 noua generatie
Tip produs sau componenta Unitate de declansare
Nume unitate de declansare MA
Tehnologie unitate de declansare Magnetic
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX100
Aplicatie a dispozitivului Motor
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
Functii de protectie a unitatii de declansare I
Tip de protectie I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Ratingul unitatii de declansare 12,5 A la 65 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii 9 setari ajustabile
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 6...14 x In
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 414,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,956 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 12
Garantie contractuala
Garantie 18 luni