|
|
|
C103MG016
Unitate de declansare TM16G pentru intreruptoare ComPacT NSX 100, termomagnetice, 16 A, 3 poli 3d
|
|
|
Principale
Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Gama de produse
|
ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPacT NSX100...250 CC noua generatie
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de declansare
|
Nume unitate de declansare
|
TM-G
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie NSX100
ComPacT noua generatie NSX100 cc
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Generator
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LI
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
|
Ratingul unitatii de declansare
|
16 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
750 V c.c.
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
Reglabil
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
0,7...1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Fix
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
120…400 s la 1.5 x In
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Fix
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
63 A
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
435,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,546 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|