Aceasta aplicatie va fi dezafectata incepand cu 7 ianuarie 2025

C103MG063 |
Schneider-Electric Challenge Com
 
C103MG063
C103MG063
Unitate de declansare TM63G pentru intreruptoare ComPacT NSX 100/160/250, termomagnetice, capacitate 63 A, 3 poli 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Gama de produse ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPacT NSX100...250 CC noua generatie
Tip produs sau componenta Unitate de declansare
Nume unitate de declansare TM-G
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX100
ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX100 cc
Aplicatie a dispozitivului Generator
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Ratingul unitatii de declansare 63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
750 V c.c.
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 120…400 s la 1.5 x In
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 125 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,8 cm
Latime prima forma de impachetare 10,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 445,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,873 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Cc480bde-e4f7-4f0c-ae59-ff70fd9f5b22
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produsul contine halogen peste praguri
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 117
Garanție contractuală
Garantie 18 luni