Schneider-Electric Challenge Com
 
C10B47E040
C10B47E040
Intreruptor ComPacT NSX100B, 25 kA la 415 VAC, MicroLogic 7.2 E Vigi unitate de declansare 40A, 4 poli 4d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX100B
Tip produs sau componenta Intreruptor automat diferential
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 4d
3D + OSN
3d + N/2
3d
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 40 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta B 25 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare Micrologic 7.2 E
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LSIR
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
7 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica 50000 cic la 440 V In/2
30000 cic la 440 V In
20000 cic la 690 V In/2
10000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 5,8 W N
5,8 W L1 and L3
4,9 W L2
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 35 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
R : for protectie de scurgere la pamant
Gama uitatii de declansare 40 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 18...40 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Reglabil
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 15…400 s la 1.5 x Ir
0,5…16 s la 6 x Ir
0,35…11 s la 7.2 x Ir
Setarea protectiei neutrului 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Fara protectie (3d)
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd Reglabil
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Reglabil
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1.5...15 x In
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Clasa A
Interval de regalare a curentului rezidual IΔn Reglabil
[IΔn] interval de regalare a curentului rezidual 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Mod specific protectiei diferentiale OFF cu ajutorul comutatorului rotativ Iδn
Interval de regalare a timpului de intarziere Δt Reglabil
[Δt] interval de reglare a timpului de protectie impotriva curentului rezidual 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Blocare ZSI cu selectare a zonei Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 5 sloturi
Semnalizare locala Pentrugata de func?ionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcin? LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcin? LED 90 % Ir (portocaliu)
Tip afisaj Ecran LCD
Tip de masurare Wattmetru
Comunicare a datelor Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal
Indicatoare de mentenanta
Valori instantanee si de cerere
Maximetre/minimetre
Setari de protectie si alarma
Calitate energie electrica
Masurare a energiei
Cerere de curent si putere
Latime 140 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 2,4 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14 cm
Latime prima forma de impachetare 15 cm
Lungime prima forma de impachetare 19 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,79 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,74 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 1cc6e020-e2e4-4d89-9339-61a460082111
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 47
Garantie contractuala
Garantie 18 luni