Schneider-Electric Challenge Com
 
C10B4TM050
C10B4TM050
Intreruptor ComPacT NSX100B, 25 kA la 415 VAC, unitate de declansare TMD 50A, 4 poli 4d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX100B
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 4d
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 50 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta B 25 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
7 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica 50000 cic la 440 V In/2
30000 cic la 440 V In
20000 cic la 690 V In/2
10000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 4,11 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 35 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Gama uitatii de declansare 50 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 120…400 s la 1.5 x In
15 s la 6 x Ir
Setarea protectiei neutrului 1 x Ir (4d)
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 500 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 5 sloturi
Latime 140 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 2,4 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14 cm
Latime prima forma de impachetare 15 cm
Lungime prima forma de impachetare 19 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,79 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 16,74 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 48
Inaltime a treia forma de impachetare 107 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 126,78 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 87
Garantie contractuala
Garantie 18 luni