Schneider-Electric Challenge Com
 
C10F2TM016
C10F2TM016
Intreruptor ComPacT NSX100F AC/DC, 18 kA la 415 VAC, TMD, unitate de declansare 16A, 2 poli 2d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX100F
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 2P
Descriere poli protejati 2D
[In] curent nominal 16 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.c.
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 36 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
18 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz 1P conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz 1P conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz 2P conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 250 V c.c. 50/60 Hz 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 500 V c.c. 50/60 Hz 2 poli în serie conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta F 18 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 36 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
18 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
5 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 250 V c.c. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 500 V c.c. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic la 277 V In/2
10000 cic la 277 V In
Puterea disipata pe pol 2,92 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 35 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Gama uitatii de declansare 16 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Fix
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 190 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Latime 70 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 1,2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 13,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,282 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,600 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 41
Garantie contractuala
Garantie 18 luni