Schneider-Electric Challenge Com
 
C10N1TM080
C10N1TM080
Intreruptor ComPacT NSX100N AC/DC, 25 kA la 240 VAC, unitate de declansare TMD 80A, 1 pol 1d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX100N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P
Descriere poli protejati 1D
[In] curent nominal 80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 277 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 25 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta N 25 kA 240 V c.a.
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 25 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic la 277 V In/2
10000 cic la 277 V In
Puterea disipata pe pol 8,77 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 35 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Gama uitatii de declansare 80 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Fix
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 640 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Latime 35 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 0,7 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,200 cm
Latime prima forma de impachetare 13,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 728,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,106 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 53
Garantie contractuala
Garantie 18 luni