Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSX noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSX100S
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
2P
|
Descriere poli protejati
|
2D
|
[In] curent nominal
|
80 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
500 V c.c.
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
100 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA Icu la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.c. 2 poli în serie conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
S 70 kA 415 V c.a.
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LI
|
Tip de control
|
Comutare
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
100 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA la 500/525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic la 277 V In/2
10000 cic la 277 V In
|
Puterea disipata pe pol
|
8,77 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Pozitie de montare
|
Orizontal si vertical
Flat on the back
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul de conectare
|
35 mm
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
|
Gama uitatii de declansare
|
80 A la 40 °C
|
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
Fix
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Fix
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Fix
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
640 A
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Latime
|
70 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Greutate neta
|
1,2 kg
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,900 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,238 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
15,240 kg
|