Schneider-Electric Challenge Com
 
C1647E160
C1647E160
Unitate de declansare MicroLogic 7.2 E pentru intreruptoare ComPacT NSX 160/250, electronica, 160A, 4 poli 4d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Gama de produse ComPacT NSX100...250 noua generatie
Tip produs sau componenta Unitate de declansare
Nume unitate de declansare Micrologic 7.2 E
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX250
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3d + N/2
4d
3D + OSN
3d
Pozitie neutrului Stanga
Functii de protectie a unitatii de declansare LSIR
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
R : for protectie de scurgere la pamant
Ratingul unitatii de declansare 160 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 63...160 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Reglabil
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 15…400 s la 1.5 x Ir
0,35…11 s la 7.2 x Ir
0,5…16 s la 6 x Ir
Setarea protectiei neutrului 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
1.6 x Ir (3D + OSN)
Fara protectie (3d)
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd Reglabil
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Reglabil
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1.5...15 x In
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Clasa A
Interval de regalare a curentului rezidual IΔn Reglabil
[IΔn] interval de regalare a curentului rezidual 0,03 A
0,1 A
0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
Mod specific protectiei diferentiale OFF cu ajutorul comutatorului rotativ Iδn
Interval de regalare a timpului de intarziere Δt Reglabil
[Δt] interval de reglare a timpului de protectie impotriva curentului rezidual 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Blocare ZSI cu selectare a zonei Fara
Semnalizare locala Pentrugata de funcţionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
Tip afisaj Ecran LCD
Tip de masurare Wattmetru
Comunicare a datelor Maximetre/minimetre
Calitate energie electrica
Curent diferential
Setari de protectie si alarma
Valori instantanee si de cerere
Masurare a energiei
Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal
Cerere de curent si putere
Rapoarte de test
Indicatoare de mentenanta
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,6 cm
Latime prima forma de impachetare 10,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 793,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,314 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 30a1d9f8-4e01-4af5-9e39-37da28e21fa3
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 51
Garanție contractuală
Garantie 18 luni