Schneider-Electric Challenge Com
 
C164TM125
C164TM125
Unitate de declansare TM125D pentru intreruptoare ComPacT NSX 160/250, termomagnetice, 125 A, 4 poli 4d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Gama de produse ComPacT NSX100...250 noua generatie
Tip produs sau componenta Unitate de declansare
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX250
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 4d
Pozitie neutrului Stanga
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Ratingul unitatii de declansare 125 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 120…400 s la 1.5 x In
15 s la 6 x Ir
Setarea protectiei neutrului 1 x Ir (4d)
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1250 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 514,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 23
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,196 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 138b6bc4-fa61-4beb-85a0-fb0be50437de
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 106
Garanție contractuală
Garantie 18 luni