Schneider-Electric Challenge Com
 
C16F1TM160
C16F1TM160
Intreruptor ComPacT NSX160F AC/DC, 18 kA la 240 VAC, TMD, unitate de declansare 160A, 1 pol 1d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX160F
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P
Descriere poli protejati 1D
[In] curent nominal 160 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 277 V c.a. 50/60 Hz
250 V c.c. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 18 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta F 18 kA 240 V c.a.
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 18 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic la 277 V In/2
10000 cic la 277 V In
Puterea disipata pe pol 13,95 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 35 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Gama uitatii de declansare 160 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Fix
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1250 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Latime 35 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 0,7 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,741 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,292 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 3874e08b-fcb8-4aa9-87c4-d36abebf2833
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 81
Garantie contractuala
Garantie 18 luni