Schneider-Electric Challenge Com
 
C16S3D
C16S3D
Intreruptor ComPacT NSX160S DC, 100 kA la 750 VDC, 160A, fara unitate de declansare, 3 poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX CC noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX160S cc
Tip produs sau componenta Cadru de baza
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
[In] curent nominal 160 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Tip retea electrica C.c.
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 100 kA Icu la 250 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 24...125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 750 V c.c. 3P conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta S 100 kA 750 V c.c.
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 100 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (1P)
100 kA la 24...125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (1P)
100 kA la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (2P)
100 kA la 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (3P)
Timp de rupere maxim 10 ms
Durabilitate mecanica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate electrica 10000 cic 250 V c.c. In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 500 V c.c. In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 750 V c.c. In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 250 V c.c. In conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 500 V c.c. In conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 750 V c.c. In conformitate cu SR EN 60947-2
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul conexiunii 35 mm
Tip de protectie Fără protecţie
Latime 105 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to EN 50102
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,0 cm
Latime prima forma de impachetare 11,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,512 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,953 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 13
Garanție contractuală
Garantie 18 luni