Schneider-Electric Challenge Com
 
C25F3
C25F3
Intreruptor ComPacT NSX250F, 36 kA la 415 VAC 50/60 Hz, 250A, fara unitate de declansare, 3 poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX250F
Tip produs sau componenta Cadru de baza
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
[In] curent nominal 250 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 85 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
22 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
8 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
85 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
30 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
Nivel de performanta F 36 kA 415 V c.a.
Tip de control Comutare
Mod de montare Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 35 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
85 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
22 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
8 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate electrica 10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
20000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
Suport de montare Placa dorsala
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul conexiunii 35 mm
Tip de protectie Fără protecţie
Latime 105 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
UL 60947-4-1
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,584 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,434 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 56
Inaltime a treia forma de impachetare 42,500 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 107,000 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 277
Garanție contractuală
Garantie 18 luni