|
|
|
C25F4D
Intreruptor ComPacT NSX250F DC, 36 kA la 750 VDC, 250A, fara unitate de declansare, 4 poli
|
|
|
Principale
Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSX CC noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSX250F cc
|
Tip produs sau componenta
|
Cadru de baza
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
250 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip retea electrica
|
C.c.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
36 kA Icu la 250 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 24...125 V c.c. 1P conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 500 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 750 V c.c. 3P conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
F 36 kA 750 V c.c.
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
36 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (1P)
36 kA la 24...125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (1P)
36 kA la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (2P)
36 kA la 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 (3P)
|
Timp de rupere maxim
|
10 ms
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic 250 V c.c. In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 500 V c.c. In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
10000 cic 750 V c.c. In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 250 V c.c. In conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 500 V c.c. In conformitate cu SR EN 60947-2
5000 cic 750 V c.c. In conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul conexiunii
|
35 mm
|
Tip de protectie
|
F?r? protec?ie
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,138 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,993 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
206b752d-15ab-4228-8cd8-4e338f718b28
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Ambalare sustenabila
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
19
|
Garantie contractuala
|
|