Schneider-Electric Challenge Com
 
C25V36E100
C25V36E100
Intreruptor ComPacT NSX250HB1, 75 kA la 690 VAC, unitate de declansare MicroLogic 6.2 E 100A, 3 poli 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX250HB1
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
[In] curent nominal 100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 85 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
75 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta HB1 75 kA 690 V c.a.
Nume unitate de declansare Micrologic 6.2 E
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LSIG
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 85 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
75 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic la 440 V In/2
10000 cic la 440 V In
10000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 17,6 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 35 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
G : for protectiein caz de defectiune la legatura la pamant
Gama uitatii de declansare 100 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 40...100 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Reglabil
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 15…400 s la 1.5 x Ir
0,5…16 s la 6 x Ir
0,35…11 s la 7.2 x Ir
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd Reglabil
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd 5 setari reglabile
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1.5...15 x In
Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig 9 setari ajustabile
[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant 0,4...1 x In pentru In = 40 A
0.2...1 x In pentru In > 40 A
Ig enable on/off
Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg 5 setari ajustabile
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Protectie de scurgere la pamant Fara
Blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 5 sloturi
Semnalizare locala Pentrugata de funcţionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
Tip afisaj Ecran LCD
Tip de masurare Wattmetru
Comunicare a datelor Valori instantanee si de cerere
Cerere de curent si putere
Maximetre/minimetre
Calitate energie electrica
Setari de protectie si alarma
Masurare a energiei
Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal
Indicatoare de mentenanta
Latime 105 mm
Inaltime 161 mm
Adancime 86 mm
Greutate neta 2,4 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,0 cm
Latime prima forma de impachetare 11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,171 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,684 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 67
Garantie contractuala
Garantie 18 luni