|
|
|
C33545
Senzor lunga durata, ComPacT NS, IEC, Micrologic, OFF (Ir= In)
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Senzor lunga durata
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (Noua generatie ComPacT NS) disjunctor
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic
|
Suplimentare
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir
|
Fix
|
Interval de reglare a restabilirii prelungite
|
Oprit
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
11,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
13,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,600 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
274,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
3,715 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|
|