Schneider-Electric Challenge Com
 
C4044A400
C4044A400
Unitate de declansare MicroLogic 4.3 AL pentru intreruptoare ComPacT NSX 400/630, electronica, 400A, 4 poli 4d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Gama de produse ComPacT NSX400...630 noua generatie
Tip produs sau componenta Unitate de declansare
Nume unitate de declansare Micrologic 4.3 AL
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX630
ComPacT noua generatie NSX400
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3d + N/2
4d
3d
Pozitie neutrului Stanga
Functii de protectie a unitatii de declansare LSoI
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Ratingul unitatii de declansare 400 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 160...400 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 11 s la 7.2 x Ir
16 s la 6 x Ir
400 s la 1.5 x Ir
Setarea protectiei neutrului 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Fara protectie (3d)
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd Reglabil
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 4800 A
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Clasa A
Interval de regalare a curentului rezidual IΔn Reglabil
[IΔn] interval de regalare a curentului rezidual 0,3 A
0,5 A
1 A
3 A
5 A
10 A
Mod specific protectiei diferentiale OFF cu ajutorul comutatorului rotativ Iδn
Interval de regalare a timpului de intarziere Δt Reglabil
[Δt] interval de reglare a timpului de protectie impotriva curentului rezidual 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Blocare ZSI cu selectare a zonei Fara
Semnalizare locala Pentrugata de funcţionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
Pentrucurent rezidual indicator color (galben)
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17,0 cm
Latime prima forma de impachetare 21,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,378 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,152 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP D505d0d6-26f1-48c0-aba7-e61f93a1232a
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 189
Garanție contractuală
Garantie 18 luni