|
|
|
C40F4
Intreruptor ComPacT NSX400F, 36 kA la 415 VAC 50/60 Hz, 400A, fara unitate de declansare, 4 poli
|
|
|
Principale
Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSX noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSX400F
|
Tip produs sau componenta
|
Cadru de baza
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
400 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
85 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
25 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
20 kA la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
20 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
F 36 kA 415 V c.a.
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
15000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate electrica
|
12000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Tip de protectie
|
F?r? protec?ie
|
Latime
|
185 mm
|
Inaltime
|
255 mm
|
Adancime
|
110 mm
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
UL 60947-4-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
20,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
29,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,776 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
X12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
43,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
176,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|