Schneider-Electric Challenge Com
 
C40R32D400
C40R32D400
Intreruptor ComPacT NSX400R, 200 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.3 400A, 3 poli 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX400R
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
[In] curent nominal 400 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 200 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
45 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta R 200 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare Micrologic 2.3
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LSoI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 200 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
45 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 15000 cic
Durabilitate electrica 12000 cic la 440 V In/2
6000 cic la 440 V In
6000 cic la 690 V In/2
3000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 19,2 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 45 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Gama uitatii de declansare 400 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 160?400 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 400 s la 1.5 x Ir
16 s la 6 x Ir
11 s la 7.2 x Ir
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 4800 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Blocare ZSI cu selectare a zonei Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 6 sloturi
Semnalizare locala Pentrugata de funcţionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
Latime 140 mm
Inaltime 255 mm
Adancime 110 mm
Greutate neta 6,05 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,2 cm
Latime prima forma de impachetare 15,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,752 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 359
Garantie contractuala
Garantie 18 luni