Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSX noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSX400R
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
[In] curent nominal
|
320 A la 65 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
200 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
45 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
R 200 kA 415 V c.a.
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 6.3 E-M
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LSIG
|
Tip de control
|
Comutare
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
200 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
200 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
45 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
15000 cic
|
Durabilitate electrica
|
12000 cic la 440 V In/2
6000 cic la 440 V In
6000 cic la 690 V In/2
3000 cic la 690 V In
|
Puterea disipata pe pol
|
19,2 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Pozitie de montare
|
Orizontal si vertical
Flat on the back
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul de conectare
|
45 mm
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
So : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
G : for protectiein caz de defectiune la legatura la pamant
|
Gama uitatii de declansare
|
320 A la 65 °C
|
Clasa de declansare motor
|
10
20
30
5
|
Protectie motor complementara
|
Rotor blocat
Dezechilibru faza
Ora de pornire prelungita
Subsarcina
|
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
160...320 A
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Reglabil
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
120 s la 1.5 x Ir 5
6,5 s la 6 x Ir 5
5 s la 7.2 x Ir 5
240 s la 1.5 x Ir 10
13,5 s la 6 x Ir 10
10 s la 7.2 x Ir 10
480 s la 1.5 x Ir 20
26 s la 6 x Ir 20
20 s la 7.2 x Ir 20
720 s la 1.5 x Ir 30
38 s la 6 x Ir 30
30 s la 7.2 x Ir 30
|
Memorie termica
|
20 de minuteinainte si dupa declansare
|
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd
|
Reglabil
|
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
|
5...13 x Ir
|
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd
|
Fix
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Fix
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
4800 A
|
Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig
|
9 setari ajustabile
|
[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant
|
0,6...1 x In pentru In = 25 A
0.3...1 x In pentru In = 50 A
0.2...1 x In pentru In > 50 A
Ig enable on/off
|
Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg
|
5 setari ajustabile
|
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare
|
0…0,4 s
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Cu
|
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice
|
6 sloturi
|
Semnalizare locala
|
Pentrugata de funcţionare LED intermitent (verde)
Pentrutemperatura peste nivelul setat LED 95 % Ith (rosu)
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Tip de masurare
|
Wattmetru
|
Comunicare a datelor
|
Masurare a energiei
Setari de protectie si alarma
Functie de imagine termica
Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal
Calitate energie electrica
Cerere de curent si putere
Indicatoare de mentenanta
Secventa fazelor
Maximetre/minimetre
Valori instantanee si de cerere
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
255 mm
|
Adancime
|
110 mm
|
Greutate produs
|
6,05 kg
|
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m fără declasare
2000 m...5000 m cu declasare
|