Schneider-Electric Challenge Com
 
C40S4TM320D
C40S4TM320D
Intreruptor ComPacT NSX320S DC, 100 kA la 750 VDC, TM-DC unitate de declansare, 320A, 4 poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX CC noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX400S cc
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 4d
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 320 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 750 V c.c.
Tip retea electrica C.c.
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 100 kA Icu la 24...125 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.c. 2 poli în serie conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 750 V c.c. 3 poli în serie conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta S 100 kA 500 V c.c.
Nume unitate de declansare TM-DC
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 100 kA la 24...125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 5000 cic
Durabilitate electrica 2000 cic la 750 V In/2
1000 cic la 750 V In
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 45 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Gama uitatii de declansare 320 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 2.5...5 x In
Protectie de scurgere la pamant Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 6 sloturi
Latime 185 mm
Inaltime 255 mm
Adancime 110 mm
Greutate produs 8,4 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m fără declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,7 cm
Latime prima forma de impachetare 20,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,6 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP E01033b9-a29d-4247-893c-b0642e7209e8
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 850
Garanție contractuală
Garantie 18 luni