Schneider-Electric Challenge Com
 
C50FM
C50FM
Unitate de declansare MicroLogic 5.0, ComPacT NS630b..NS3200 fix, cu operare manuala, protectie selectiva
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT
Gama de produse Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
Noua generatie ComPacT NS 1600b…3200
Tip produs sau componenta Unitate de comanda
Nume unitate de declansare Micrologic 5.0
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NS630b...1600
ComPacT noua generatie NS1600b...3200
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Poli 3P
4P
Descriere poli protejati 4t
3t
3t + N/2
Functii de protectie a unitatii de declansare Protectie de baza
Tip de protectie L : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
S : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Ratingul unitatii de declansare 630 A la 50 °C
800 A la 50 °C
1000 A la 50 °C
1250 A la 50 °C
1600 A la 50 °C
2000 A la 50 °C
2500 A la 50 °C
3200 A la 50 °C
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,4...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
0,5…24 s la 6 x Ir
12,5…600 s la 1.5 x Ir
Memorie termica 20 mn
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Reglabil
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii 9 setari ajustabile
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In
Oprit
Protectie de scurgere la pamant Fara
Blocare ZSI cu selectare a zonei Fara
Semnalizare locala Pentruelectrical fault 3 LEDs (rosu)
Pentruinternal error 1 LED (rosu)
Pentrusuprasarcină 1 LED (galben)
Mediu
Standarde IEC 60947-4-2
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 1,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 10,0 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP B8c8003e-32b8-4709-a0d5-0cc6e64fb011
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Baterie detasabila Yes
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 11
Garanție contractuală
Garantie 18 luni