Schneider-Electric Challenge Com
 
C63F3TM600D
C63F3TM600D
Intreruptor ComPacT NSX600F DC, 36 kA la 750 VDC, unitate de declansare TM-DC, 600A, 3 poli
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX CC noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX630F cc
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
[In] curent nominal 600 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 750 V c.c.
Tip retea electrica C.c.
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 36 kA Icu la 24...125 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 250 V c.c. 1 pol conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 500 V c.c. 2 poli în serie conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA Icu la 750 V c.c. 3 poli în serie conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta F 36 kA 750 V c.c.
Nume unitate de declansare TM-DC
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 36 kA la 24...125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 750 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 5000 cic
Durabilitate electrica 2000 cic la 750 V In/2
1000 cic la 750 V In
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 45 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
Gama uitatii de declansare 600 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 2.5...5 x In
Protectie de scurgere la pamant Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 6 sloturi
Latime 140 mm
Inaltime 255 mm
Adancime 110 mm
Greutate neta 8,0 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,0 cm
Latime prima forma de impachetare 15,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,471 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium