Schneider-Electric Challenge Com
 
C63W36E630
C63W36E630
Intreruptor ComPacT NSX630HB2, 100 kA la 690 VAC, unitate de declansare MicroLogic 6.3 E 630A, 3 poli 3d
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSX noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSX630HB2
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
[In] curent nominal 630 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 100 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta HB2 100 kA 690 V c.a.
Nume unitate de declansare Micrologic 6.3 E
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LSIG
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 100 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 15000 cic
Durabilitate electrica 8000 cic la 440 V In/2
4000 cic la 440 V In
6000 cic la 690 V In/2
2000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 39,7 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Pasul de conectare 45 mm
Tip de protectie L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
G : for protectiein caz de defectiune la legatura la pamant
Gama uitatii de declansare 630 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 250...630 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Reglabil
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 15…400 s la 1.5 x Ir
0,5…16 s la 6 x Ir
0,35…11 s la 7.2 x Ir
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd Reglabil
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd 5 setari reglabile
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Reglabil
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 1,5...11 x In
Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig 9 setari ajustabile
[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant 0,4...1 x In pentru In = 40 A
0.2...1 x In pentru In > 40 A
Ig enable on/off
Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg 5 setari ajustabile
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Protectie de scurgere la pamant Fara
Blocare ZSI cu selectare a zonei Cu
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 6 sloturi
Semnalizare locala Pentrugata de func?ionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcin? LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcin? LED 90 % Ir (portocaliu)
Tip afisaj Ecran LCD
Tip de masurare Wattmetru
Comunicare a datelor Valori instantanee si de cerere
Maximetre/minimetre
Masurare a energiei
Setari de protectie si alarma
Calitate energie electrica
Cerere de curent si putere
Indicatoare de mentenanta
Istorice si tabele de evenimente cu marcaj temporal
Latime 140 mm
Inaltime 255 mm
Adancime 110 mm
Greutate produs 6,2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune Clasa II
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 0...2000 m fără declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 15,2 cm
Latime prima forma de impachetare 15,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,53 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 25ca3248-85d0-423a-a9d8-5b7aeb52e7b6
BVB
print Acceptat
Produs cu design ecologic din China Da
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 693
Garanție contractuală
Garantie 18 luni