|
|
|
CA2SK20E7
Contactor Auxiliar Tesys Sk - 2 Nd - = 690 V - Bobina 48 V C.A.
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys CASK
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de control
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CA2SK
|
Aplicatie contactor
|
Circuit de comanda
|
Categorie de utilizare
|
DC-13
AC-15
|
Compozitie contact pol
|
2 NO
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
48 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentare
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A (at 55 °C)
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gL conforming to VDE 0660
10 A gL conforming to SR EN 60947
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu SR EN 60947
690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
|
Suport de montare
|
Placa
Sina
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 1
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Opera?ional: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)
|
Timp de functionare
|
6...8 ms întreruperea aliment?rii bobinei ?i deschiderea contactului NO
7...14 ms alimentarea bobinei ?i închiderea contactului NO
|
Durabilitate mecanica
|
10 Mcycles
|
Viteza maxima de functionare
|
1200 cic/h
|
Consum de energie conectare in VA
|
16 VA (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
4,2 VA (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
1,4 W
|
Inaltime
|
56 mm
|
Latime
|
27 mm
|
Adancime
|
55,5 mm
|
Greutate neta
|
0,132 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
Schema CB
cULus
EAC
UE
UKCA
|
Grad de protectie IP
|
IP2x
|
Tratament protector
|
TC conformitate cu IEC 60068
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m f?r? declasare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
121,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,986 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
Bf876e8d-5be9-45ba-9d97-ac1c3aec5384
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
59
|
Garantie contractuala
|
|