Schneider-Electric Challenge Com
 
CCT15245
CCT15245
Intrerupator crepuscular Acti9 IC Astro 2C SMART
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume produs Acti9 IC
Tip produs sau componenta Programmable astronomic twilight switch
Nume scurt al dispozitivului IC Astro
Numar de canale 2
Limba Engleza
Franceza
Daneza
Olandeza
Turkish
Norwegian
Spaniola
Suedeza
Romana
Maghiara
Russian
Poloneza
Portugheza
Slovene
Bulgarian
Germana
Croatian
Italiana
Tip de setare Weekly programming
Suplimentare
Aplicatie a dispozitivului Cladire
Consum de putere maxim in W 0,5 W standby
Curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6
16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a.
100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Tip si compozitie contacte I/D
Tip de control By calculation of sunrise/sunset times
Tip buton comanda 4 push-buttons
Functie disponibila Automatic winter/summer time changeover
Sunrise/sunset time offset +/- 120 min
On/off permanent switching
Switch preselection
External input for override per channel
Code lock function
Holiday schedules
Tip de sarcina Lampa cu incandescenta 2600 W
Lampa cu halogen 2600 W
Tub fluorescent necorectat 2300 VA
Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA
Lampa fluorescenta compensata in paralel 730 VA 80 µF
Lampa fluorescenta compacta 170 W
Lampa LED < 2 W 30 W
Lampa LED > 2 W 200 W
Precizie +/- 0.25 s/zi 25 °C
Tip de iesire Dry contact
Mod de operare Evening on, morning off
Evening off, morning on inactive
Only timer switch is active
Numar maxim de comutari 84
Timp rezerva 10 ani
Tip afisaj LCD retro-iluminat
Informatii afisate Timp
Operating time counter (per channel)
Switching behaviour
Zi
Suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
Conexiuni - borne 2 x 0,5…2,5 mm² borne cu surub rigid sau flexibil
1 x 2,5 mm² borne cu surub solid sau flexibil cu manson
Marcaj CE
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Categorie de supratensiune Class 3
Inaltime 92,6 mm
Latime 45 mm
Adancime 66,7 mm
Greutate neta 141 g
Mediu
Standarde EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambientala de functionare -30…55 °C
Temperatura aerului ambiant pentru depozitare / transport -30…70 °C
Grad de protectie IP IP20
Umiditate relativa 90 %, fara condensare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 184,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,795 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 7267ef83-877b-4767-8e69-8d32bf47494a
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni