|
|
|
CCT15854
Programator orar IHP 1canal 18mm
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 IHP
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IHP
|
Tip produs sau componenta
|
Programmable digital time switch
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Tip baterie
|
Litiu
|
Numar de canale
|
1
|
Echipament disponibil
|
Kit programabil
Cheie de memorie
|
Limba
|
Portugheza
Engleza
Franceza
Italiana
Germana
Spaniola
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentare
Curent maxim de comutatie
|
16 A - 250 V c.a. pf = 1
4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. - 15...10 % la 50/60 Hz
|
Precizie
|
+/- 0.5 s/zi 25 °C
|
Durata ciclu
|
24 hours + 7 days
|
Numar maxim de comutari
|
56
|
Durata interval minima
|
1 min.
|
Functie disponibila
|
Operating hours counter
Automatic winter/summer time changeover
|
Tip afisaj
|
LCD
|
Durata de viata baterie
|
10 yr
|
Timp rezerva
|
Salvare de program si timp 10 ani
|
Tip de setare
|
PIN code
Absenta pentru functii de vacanta
|
Conexiuni - borne
|
2 x 0,5…2,5 mm² borna fara surub
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Latime
|
18 mm
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
0,09 kg
|
Functie
|
None
|
Absenta pentru concedii
|
Yes
|
Schimbarea timpului
|
Automatic
|
Actualizat de
|
None
|
Cod compatibilitate
|
IHP
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 B
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
125,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
86
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,366 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|