Schneider-Electric Challenge Com
 
CP- challenge-com
CP-LI-DP-TR-1600
EasyLogic, Senzor diferential presiune lichide 0-16 bar
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse EasyLogic
Tip produs sau componenta Senzor de presiune
Tip de masurare Presiune diferentiala
Aplicatie a dispozitivului Monitorizarea sistemului de conducte HVAC
Tip iesire analogica 0...10 V DC
4...20 mA
Certificari produs UE
EMC
Fluid controlat Apa
Gaz neutru
Dimensiune racord G 1/4"
Tip racord Tata
Grad de protectie IP IP65
Locatie Camera instalatiei
Suport de montare Teava
Inaltime 120 mm
Greutate neta 290 g
Latime 27 mm
Curent de functionare 15 mA max
Precizie masurare presiune +/- 1 % FS
Domeniu masurare presiune 0...15 psi (0...1 bar)
Temperatura ambientala de functionare -20…85 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…105 °C
Tehnica de conectare 4 fire
Certificat calibrare Niciunul
Umiditate relativa 0…95 % RH, fara condensare
Umiditate relativa de depozitare 0…95 % RH, fara condensare
Tip senzor Ceramic Al2O3
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a. +/- 10 %
12...30 V c.c.
Suplimentare
Mod de montare Teava
Tip iesire Analogic 4 fire
Material Otel inoxidabil: racord
Precizie +/- 1 % FS
Tip afisaj Fara afisaj
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,4 cm
Latime prima forma de impachetare 13,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,12 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni