Schneider-Electric Challenge Com
 
DE1DS2A04
DE1DS2A04
Cutie Goala Tesys - Pentru Le1 D18 D35 - Fara Butoane
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TeSys
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului DE1D
Tip produs sau componenta Cofret
Material Policarbonat
Compozitie dispozitiv Contactor comandat separat
Thermal overload relay comandat separat
Compatibilitate produs LE1D18...35
Tip de control Fara
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 2 ISO20 top
2 ISO20 jos
2 Pg 16 jos
2 ISO25 top
2 Pg 21 jos
2 ISO25 jos
Inaltime 201 mm
Latime 103 mm
Adancime 145 mm
Greutate neta 0,5 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -5…40 °C
Caracteristica de mediu Mediu standard
Certificari produs UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 786,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 22
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 29,852 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 luni